Escuadra De Sujeción
con perforaciones de retícula
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Casquillos con agujero ciego y casquillos roscados endurecidos
- Distancia de trama de 50 mm
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión
- Compatible con elementos básicos con perforaciones de retícula
2.922,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Escuadra De Sujeción
Forma
B
Versión 1
con perforaciones de retícula
Versión 2
unilateral
Material del cuerpo de bas
GJL300
B=Anchura
340
D1=Rosca
M16
D=Agujero de referencia
16
H=Altura
500
L=Longitud
500
N1=Número perforaciones retícu
90
NB=Número de perforaciones de
8
NL=Número de perforaciones de
9
B2
90
B3
200
H1
35
H2
75
L2
400
L8
50
NB
8
NL
9
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos.. Estas escuadras de fijación con perforaciones de retícula ofrecen la posibilidad rápida y rentable de montar sujeciones de piezas con elementos de sujeción estandarizados. Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos.. Estas escuadras de fijación con perforaciones de retícula ofrecen la posibilidad rápida y rentable de montar sujeciones de piezas con elementos de sujeción estandarizados. Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.