Escuadra De Sujeción
bilateral
fundición gris
- Elemento básico para placas de retícula
- Superficie de sujeción y superficie de referencia con mecanizado de precisión
2.839,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Escuadra De Sujeción
Versión 1
bilateral
Material del cuerpo de bas
fundición gris
A
474
B
498
C
250
D
425
E
300
F
400
G
40
H
70
J
200
K
35
L
200
M
360
N
260
R
70
S
69
T
M12
X
14
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de referencia con mecanizado de precisión.
Indicación
En las escuadras de sujeción de doble cara se pueden posicionar y fijar placas de base 01127. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. El posicionamiento de las escuadras de sujeción de doble cara se realiza con ayuda de pernos de centrado 03110 y tuercas correderas en ranura en T 03240. Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.