Escuadra De Sujeción
estrecho
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
730,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Escuadra De Sujeción
Forma
A
Versión 1
estrecho
Versión 2
unilateral
Material del cuerpo de bas
GJL300
B=Anchura
280
H=Altura
500
L=Longitud
100
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos. Las escuadras de sujeción unilaterales con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de practicar perforaciones de retícula o perforaciones individuales específicas en los cuerpos de base.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.