Escuadra De Sujeción
con perforaciones de retícula
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Casquillos con agujero ciego y casquillos roscados endurecidos
- Distancia de trama de 50 mm
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
- Compatible con elementos básicos con perforaciones de retícula
930,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Escuadra De Sujeción
Forma
B
Versión 1
con perforaciones de retícula
Versión 2
unilateral
Material del cuerpo de bas
GJL300
B=Anchura
230
D1=Rosca
M16
D3=Perforación de fijación
M16
D=Agujero de referencia
16
H=Altura
400
L=Longitud
100
N1=Número perforaciones retícu
14
N=Número de perforaciones de s
8
NB=Número de perforaciones de
6
NL=Número de perforaciones de
3
NB
6
NL
3
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos. Para posicionar y fijar las escuadras de sujeción en las placas de retícula 01126 y las paletas 01148 se utilizan tornillos de ajuste 07533.
Las escuadras de sujeción del tamaño M12 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-112065.
Las escuadras de sujeción del tamaño M16 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-116065.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos. Para posicionar y fijar las escuadras de sujeción en las placas de retícula 01126 y las paletas 01148 se utilizan tornillos de ajuste 07533.
Las escuadras de sujeción del tamaño M12 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-112065.
Las escuadras de sujeción del tamaño M16 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-116065.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de retícula
2) Perforación para tornillo de ajuste
2) Perforación para tornillo de ajuste
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.