Consola
con superficies de sujeción mecanizadas previamente
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Construcción básica estable
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
399,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Consola
Forma
A
Versión 1
con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Material del cuerpo de bas
GJL300
B=Anchura
150
H=Altura
150
L=Longitud
200
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Las consolas con superficies de sujeción mecanizadas previamente se utilizan para el montaje de dispositivos. Estas consolas ofrecen la posibilidad rápida y rentable de practicar perforaciones de retícula o perforaciones individuales específicas en los cuerpos de base. Las consolas también sirven como cuerpos de base para la sujeción de piezas de trabajo más pequeñas.
Con una longitud de L=300 hay que tener en cuenta el nervio de refuerzo en el centro.
Con una longitud de L=300 hay que tener en cuenta el nervio de refuerzo en el centro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.