Consola
con perforaciones de retícula
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Casquillos con agujero ciego y casquillos roscados endurecidos
- Distancia de trama de 50 mm
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
- Compatible con elementos básicos con perforaciones de retícula
863,65 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Consola
Forma
B
Versión 1
con perforaciones de retícula
Material del cuerpo de bas
GJL300
B=Anchura
150
D1=Rosca
M12
D3=Perforación de fijación
M12
D=Agujero de referencia
12
H=Altura
200
L=Longitud
250
N1=Número perforaciones retícu
21
N=Número de perforaciones de s
14
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan consolas para el montaje de dispositivos modulares. Pueden posicionarse y fijarse con precisión en los sistemas de retícula. De esta forma es posible seguir posicionando las perforaciones de retícula en la superficie de sujeción más alta.
Las consolas también sirven como cuerpos de base para la sujeción de piezas de trabajo más pequeñas.
Las consolas del tamaño M12 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-112065. Las consolas del tamaño M16 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-116065.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Se utilizan consolas para el montaje de dispositivos modulares. Pueden posicionarse y fijarse con precisión en los sistemas de retícula. De esta forma es posible seguir posicionando las perforaciones de retícula en la superficie de sujeción más alta.
Las consolas también sirven como cuerpos de base para la sujeción de piezas de trabajo más pequeñas.
Las consolas del tamaño M12 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-112065. Las consolas del tamaño M16 se fijan mediante tornillos de ajuste 07533-116065.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de retícula
2) Perforación para tornillo de ajuste
2) Perforación para tornillo de ajuste
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.