Bloque Elevado
versión corta
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Con casquillos roscados
- Distancia de trama de 50 mm
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
- Compatible con elementos básicos con perforaciones de retícula
212,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Bloque Elevado
Forma
H
Versión 1
versión corta
Versión 2
con perforaciones roscadas
Material del cuerpo de bas
GJL300
D1=Rosca
M16
D3=Perforación de fijación
M16
H=Altura
125
L=Longitud
85
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Se utilizan bloques verticales para el montaje de dispositivos modulares. Se pueden montar superpuestos varios bloques verticales. En el bloque vertical más alto se montan elementos de apoyo, medios de sujeción y topes. Los bloques verticales se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación roscada
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.