Centrador
con perforaciones de retícula
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Casquillos con agujero ciego y casquillos roscados endurecidos
- Distancia de trama de 50 mm
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión
18.378,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Centrador
Forma
B
Versión 1
con perforaciones de retícula
Material del cuerpo de bas
GJL300
D1=Rosca
M12
D2=Diámetro interior
25
D3=Perforación de fijación
M20
D4=Perforación de fijación
M20
D5=Rosca
M16
D=Agujero de referencia
12
H=Altura
1000
L=Longitud
1000
N=Número de perforaciones de r
792
NB=Número de perforaciones de
17
NL=Número de perforaciones de
10
H1
55
H3
18
L1
600
L11
25
L2
800
L3
200
L5
500
L6
400
L7
165
NB
17
NL
10
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan centradores con perforaciones de retícula en centros de mecanizado horizontales.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Los centradores se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Se utilizan centradores con perforaciones de retícula en centros de mecanizado horizontales.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Los centradores se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.