Arandela
redondo
aluminio
- Superficie mecanizada
- Distintas fuerzas y diámetros
601,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Arandela
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de bas
aluminio
D=Diámetro
315
S=Altura
40
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.