{"product":{"productId":"agid.32627","price":281.91,"name":"Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 75 mm "},"currency":"EUR"}
Material
Acero.
Versión
Nitrocarburado.
Mostrar más
Mostrar menos
Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 75 mm, forma B, aplanadas
desde
369,50 €
más IVA.
más gastos de envío
Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 75 mm, forma C, punta hueca
desde
281,91 €
más IVA.
más gastos de envío
Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta de 75 mm, forma D, punta hueca aplanada
desde
328,44 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero.
Versión
Nitrocarburado.
Indicación de pedido
Por parejas.
Indicación
Puntas a juego con la contrapunta 34024-05.
A través de la ranura en la forma C y la forma D se puede medir la longitud de la pieza de trabajo.
D mín. y D máx. se refieren a la pieza de trabajo que se va a medir.
A través de la ranura en la forma C y la forma D se puede medir la longitud de la pieza de trabajo.
D mín. y D máx. se refieren a la pieza de trabajo que se va a medir.
Accesorios
Contrapuntas 34024-05.