{"product":{"productId":"agid.35130","price":278.17,"name":"Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5700K, 230 voltios, atenuables "},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA).
Tapas finales: Poliamida (PA).
Disco difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA).
Tapas finales: Poliamida (PA).
Versión
Carcasa: Anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Interruptor basculante con indicador luminoso.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Interruptor basculante con indicador luminoso.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Luz LED en blanco luz diurna, especialmente desarrollada para su uso en entornos de trabajo como instalaciones de producción (alta eficiencia y durabilidad), laboratorios (reproducción cromática precisa para obtener resultados exactos) o estaciones de montaje (iluminación uniforme para trabajos de precisión).
Material
Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA).
Tapas finales: Poliamida (PA).
Disco difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA).
Tapas finales: Poliamida (PA).
Versión
Carcasa: Anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Interruptor basculante con indicador luminoso.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Interruptor basculante con indicador luminoso.
Indicación
Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación en el puesto de trabajo. Las luces LED están montadas en un perfil de aluminio con una ranura 8 en la parte posterior. Mediante la ranura y con los accesorios disponibles por separado se puede realizar una fijación en la ranura del perfil y sobre los elementos de superficie. Se acciona mediante un interruptor basculante con indicador luminoso.
Las luces LED tienen una entrada y una salida de corriente. Esta está integrada en el lateral del perfil de aluminio. La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado (conector Wieland GST18i3). Se pueden conectar varias luces LED entre sí con un cable de conexión.
A través de un panel microprismático con una lámina difusora detrás, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en un blanco luz diurna agradable para el trabajo, color de luz 5700K. El ángulo de dispersión es de 90°.
Atenuable mediante la unidad de mando disponible por separado (86091). La unidad de mando puede atenuar la luz LED de forma continua, así como encenderla y apagarla.
Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Las luces LED tienen una entrada y una salida de corriente. Esta está integrada en el lateral del perfil de aluminio. La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado (conector Wieland GST18i3). Se pueden conectar varias luces LED entre sí con un cable de conexión.
A través de un panel microprismático con una lámina difusora detrás, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en un blanco luz diurna agradable para el trabajo, color de luz 5700K. El ángulo de dispersión es de 90°.
Atenuable mediante la unidad de mando disponible por separado (86091). La unidad de mando puede atenuar la luz LED de forma continua, así como encenderla y apagarla.
Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Rango de temperatura
-10°C a +50°C
Ventajas
La carcasa de alta calidad es de aluminio, lo que garantiza durabilidad, estabilidad y un peso reducido. El grado de protección IP40 hace que la luz sea ideal para su uso en interiores. La luz alcanza una reproducción cromática >90 (típ. 95), lo que la hace ideal para zonas de trabajo con requisitos de alta fidelidad del color. La alta reproducción cromática mejora el reconocimiento de los colores y, por tanto, permite trabajar con precisión. Gracias a la larga vida útil de los LED, de hasta 100.000 horas (L80/B10), esta luz prácticamente no requiere mantenimiento.
Indicación sobre el dibujo
1) Lado de entrada
2) Lado de salida
3) Conexión para unidad de mando externa (dimmer)
2) Lado de salida
3) Conexión para unidad de mando externa (dimmer)
Accesorios
80161 Cable de red.
80161-05 Cable de conexión.
86090 Placas de conector para ranura 8.
07090 Tuercas martillo para ranura 8.
10242-01 Escuadra de acero.
86091 Unidad de mando del atenuador.
80161-05 Cable de conexión.
86090 Placas de conector para ranura 8.
07090 Tuercas martillo para ranura 8.
10242-01 Escuadra de acero.
86091 Unidad de mando del atenuador.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.