{"product":{"productId":"agid.35115","price":173.31,"name":"Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5600K, 230 voltios "},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Plástico.
Tapas de extremo: Poliamida (PA).
Disco difusor: Plástico.
Tapas de extremo: Poliamida (PA).
Versión
Carcasa: Anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Luz LED en blanco luz diurna. Lámpara LED universal para una amplia gama de aplicaciones en talleres, áreas de logística o en estaciones de trabajo de sistemas.
Material
Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Plástico.
Tapas de extremo: Poliamida (PA).
Disco difusor: Plástico.
Tapas de extremo: Poliamida (PA).
Versión
Carcasa: Anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Indicación
Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación en el puesto de trabajo. Las luces LED están montadas en un perfil de aluminio con una ranura de 10 en la parte posterior. Mediante la ranura y con los accesorios disponibles por separado se puede realizar una fijación en la ranura del perfil y sobre los elementos de superficie. Se acciona mediante un interruptor basculante.
Las luces LED tienen una entrada de corriente. Está integrada en la parte delantera, en la tapa final. La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado (conector Wieland GST18i3).
Gracias al disco de microprismas, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en un blanco de luz diurna agradable para el trabajo, color de luz 5600K. El ángulo de dispersión es de 100°.
Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Las luces LED tienen una entrada de corriente. Está integrada en la parte delantera, en la tapa final. La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado (conector Wieland GST18i3).
Gracias al disco de microprismas, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en un blanco de luz diurna agradable para el trabajo, color de luz 5600K. El ángulo de dispersión es de 100°.
Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Rango de temperatura
-10 °C a +45 °C.
Ventajas
La carcasa de alta calidad es de aluminio, lo que garantiza durabilidad, estabilidad y un peso reducido. El grado de protección IP40 hace que la luz sea ideal para su uso en interiores. La luz alcanza una reproducción cromática >85. La lámpara LED es sencilla, dura y robusta con óptica para luz de área. La cubierta de microprismas que mejora la difusión de la luz garantiza una iluminación equilibrada de los puestos de trabajo en producción, montaje o envasado. Gracias a la larga vida útil de los LED, de hasta 100.000 horas (L80/B10), esta luz prácticamente no requiere mantenimiento.
Indicación sobre el dibujo
1) Lado de entrada
Accesorios
80161 Cable de red.
86090 Placas de conector para ranura de 10.
07090 Tuercas de martillo para ranura de 10.
10242-01 Escuadras de acero.
86090 Placas de conector para ranura de 10.
07090 Tuercas de martillo para ranura de 10.
10242-01 Escuadras de acero.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.