text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Placa de entrada de cables
Material del cuerpo de bas
poliamida
Color del cuerpo de base
negro
KD=N° máx. de ejecuciones
14
Número x Ø de cable
6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9

Descripción

Material
Bastidor de poliamida PA66 GF25 V-0.
Placa de elastómero EPDM, resistente al ozono según DIN 53509, nivel 0 (mejor nivel).
Junta TPE TPV.
Versión
Negro.
Indicación
Las placas de entrada de cables son adecuadas para la entrada de cables sin enchufe (cables no confeccionados). Se pueden introducir cables, líneas, mangueras, tuberías neumáticas e hidráulicas.

Los cables se pueden introducir sin perforación previa. La placa de elastómero se adapta a los cables y ofrece un sellado y descarga de tracción óptimas. Las entradas que no son necesarias permanecen cerradas y selladas de forma segura.

Disponible con distintas entradas y como placa ciega.

Grado de protección IP66.

Certificados / normas cumplidas:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Rango de temperatura
De -30 °C a +100 °C
Montaje
Para secciones de montaje 36 x 112 mm.

Las placas de entrada de cables se pueden encajar en la sección sin herramientas a través de ganchos de sujeción (para espesores de chapa de 1,5 - 2,0 mm).
Con espesores de chapa superiores a 2,0 mm o aplicaciones en las que puede ser necesario un atornillado, las placas de entrada de cables se pueden fijar a través de orificios con tornillos de tamaño M5.
Indicación sobre el dibujo
1) Abertura de montaje
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem