Placa de entrada de cables
poliamida
negro
- Elevada densidad de empaque
- Elevada descarga de tracción
- Elevado grado de protección IP
- Equipamiento y montaje muy sencillo
- Rango de diámetros diverso
5,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa de entrada de cables
Material del cuerpo de bas
poliamida
Color del cuerpo de base
negro
Descripción
Material
Bastidor de poliamida PA66 GF25 V-0.
Placa de elastómero EPDM, resistente al ozono según DIN 53509, nivel 0 (mejor nivel).
Junta TPE TPV.
Placa de elastómero EPDM, resistente al ozono según DIN 53509, nivel 0 (mejor nivel).
Junta TPE TPV.
Versión
Negro.
Indicación
Las placas de entrada de cables son adecuadas para la entrada de cables sin enchufe (cables no confeccionados). Se pueden introducir cables, líneas, mangueras, tuberías neumáticas e hidráulicas.
Los cables se pueden introducir sin perforación previa. La placa de elastómero se adapta a los cables y ofrece un sellado y descarga de tracción óptimas. Las entradas que no son necesarias permanecen cerradas y selladas de forma segura.
Disponible con distintas entradas y como placa ciega.
Grado de protección IP66.
Certificados / normas cumplidas:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Los cables se pueden introducir sin perforación previa. La placa de elastómero se adapta a los cables y ofrece un sellado y descarga de tracción óptimas. Las entradas que no son necesarias permanecen cerradas y selladas de forma segura.
Disponible con distintas entradas y como placa ciega.
Grado de protección IP66.
Certificados / normas cumplidas:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Rango de temperatura
De -30 °C a +100 °C
Montaje
Para secciones de montaje 36 x 112 mm.
Las placas de entrada de cables se pueden encajar en la sección sin herramientas a través de ganchos de sujeción (para espesores de chapa de 1,5 - 2,0 mm).
Con espesores de chapa superiores a 2,0 mm o aplicaciones en las que puede ser necesario un atornillado, las placas de entrada de cables se pueden fijar a través de orificios con tornillos de tamaño M5.
Las placas de entrada de cables se pueden encajar en la sección sin herramientas a través de ganchos de sujeción (para espesores de chapa de 1,5 - 2,0 mm).
Con espesores de chapa superiores a 2,0 mm o aplicaciones en las que puede ser necesario un atornillado, las placas de entrada de cables se pueden fijar a través de orificios con tornillos de tamaño M5.
Indicación sobre el dibujo
1) Abertura de montaje
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.