Interruptor de posición
acción rápida
plástico
- Fiable incluso en condiciones extremas
- Captación segura de la posición
- Gran versatilidad de combinación gracias a la estructura modular
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Fácil de instalar
38,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Interruptor de posición
Versión 1
acción rápida
Material del cuerpo de bas
plástico
A=Sección de conexión máx.
0,34-1,5
Cantidad de contactos normalme
2
Cantidad de contactos normalme
1
Clase de protección
II Aislamiento protector
Corriente continua térmica A
5
Entrada de cable
M20 con apertura de agujero ciego
Frecuencia de conmutación
5000
Grado de protección
IP66/IP67
Grado de suciedad
3
Longitud de aislamiento mm
5-6
Par de apriete Tornillos de co
0,6-0,8
Par de apriete Tornillos de fi
1,4
Resistencia al impulso de tens
300
Resistencia al impulso de tens
4
Tipo de conexión
racor roscado
Velocidad de accionamiento mm/
10
Velocidad de accionamiento máx
0,5
Descripción
Descripción del producto
Los interruptores de posición sirven para captar y supervisar la posición de las piezas móviles de máquinas e instalaciones. Todos los interruptores de posición tienen contactos normalmente cerrados según IEC 60947-5-1.
Material
Carcasa de plástico, reforzado con fibra de vidrio.
Contactos (eléctricos) plata.
Pernos de presión de plástico (forma de accionamiento B según EN 50047).
Contactos (eléctricos) plata.
Pernos de presión de plástico (forma de accionamiento B según EN 50047).
Indicación
Interruptor de posición completo de forma compacta. La carcasa de plástico está equipada con una cubierta abatible e imperdible. La cubierta se puede abrir con un destornillador y cerrar de nuevo sin herramienta. Para la entrada del cable hay prevista una abertura de M20x1,5. La conexión de los cables se realiza con bornes atornillados.
El interruptor de posición está equipado con un perno de presión como actuador. Este último, en función de la situación de movimiento, se puede cambiar opcionalmente por otro actuador.
Certificados / normas cumplidas:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
El interruptor de posición está equipado con un perno de presión como actuador. Este último, en función de la situación de movimiento, se puede cambiar opcionalmente por otro actuador.
Certificados / normas cumplidas:
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Datos técnicos
Posición de montaje: opcional.
Vida útil: 20 años.
Durabilidad mecánica: 10.000.000 ciclos de conmutación.
Contacto de ruptura normalmente cerrado: según EN 60947-5-1.
Fuerza de apertura forzada: >40 N.
Corriente de cortocircuito nominal condicionada según EN 60947-5-1: 400 A.
Categoría de uso según IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Vida útil: 20 años.
Durabilidad mecánica: 10.000.000 ciclos de conmutación.
Contacto de ruptura normalmente cerrado: según EN 60947-5-1.
Fuerza de apertura forzada: >40 N.
Corriente de cortocircuito nominal condicionada según EN 60947-5-1: 400 A.
Categoría de uso según IEC/EN60947-5-1:
AC15: 240 V / 3 A.
DC13: 24 V / 3 A.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.