{"product":{"productId":"agid.34758","price":22.24,"name":"CARCASA, PXD2, FORMA:B, PLÁSTICO GRISNEGRO"},"currency":"EUR"}
Carcasa
plástico
gris
- Apertura de instalación Ø 22,3 mm
Unidad de venta
22,24 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carcasa
Forma
B
Material del cuerpo de bas
plástico
Color del cuerpo de base
gris
Color del componente
negro
B=Anchura
52
H=Altura
44
L=Longitud
105
A
32,5
Battery relevance?
N
CE relevance?
Y
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals status
NO 3TG CONTENT
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
NOT CONTAINED
Grado de protección
IP65/IP67
L1
55
L2
105
L3
106
MC3687
N
MM3736
PXD2
MM3754
2
Magnet relevance?
N
PFAS free?
U
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
T
32
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
Ø instalación
22,3
Descripción
Material
Plástico PA6.
Versión
Parte inferior gris oscuro.
Parte superior negra.
Soporte negro.
Parte superior negra.
Soporte negro.
Indicación
Carcasa vacía para hasta 4 módulos de mando. La robusta carcasa de plástico PA6 tiene un diámetro de instalación de 22,3 mm para alojar dispositivos de mando y notificación. Sirve como carcasa de montaje para aplicaciones en todos los sectores industriales. El espacio interior ofrece suficiente espacio para instalar los componentes necesarios. La carcasa se inserta simplemente en el soporte que trae incluido y se fija al enclavarse.
Forma A: Sin entrada de cable predefinida (para conexiones propias o inalámbricas).
Forma B: Una entrada de cable M16 predefinida y con ruptura prevista en el frente.
Certificados / normas cumplidas:
CE, UL.
La clase de protección depende de los componentes utilizados.
Forma A: Sin entrada de cable predefinida (para conexiones propias o inalámbricas).
Forma B: Una entrada de cable M16 predefinida y con ruptura prevista en el frente.
Certificados / normas cumplidas:
CE, UL.
La clase de protección depende de los componentes utilizados.
Rango de temperatura
Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +70 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Temperatura de trabajo: -40 °C a +60 °C.
Montaje
El soporte se atornilla con tornillos avellanados a una superficie o un perfil. A continuación, la carcasa se inserta en el soporte y se encaja enclavándola.
Volumen de suministro
1x carcasa.
1x soporte mural.
1x soporte mural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.