Material
Carcasa de plástico.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Versión
Casquillo (hembra)
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Mostrar más
Mostrar menos
Conector fabricable con racor roscado, forma A
desde
10,81 €
más IVA.
más gastos de envío
Conector fabricable con racor roscado, forma B
desde
10,81 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de plástico.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Versión
Casquillo (hembra)
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Indicación
Conector de producción en serie con bloqueo de tornillo.
Rango de temperatura
De -25 °C a +85 °C
Indicación sobre el dibujo
P1 = Paso para cables
1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)