{"product":{"productId":"agid.27362","price":68.79,"name":"CONECTOR, 12 POLOS CON RACOR ROSCADO,FORMA:B ACODADO, P=5000, PLÁSTICONEGRO, COMP:POLIURETANO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Conectores
con racor roscado
plástico
negro
- Clase de protección hasta IP 67
- Alto rango de temperaturas
- Con cierre de rosca.
- Codificación A
Unidad de venta
68,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Conectores
Forma
B
Versión 1
con racor roscado
Versión 2
12 polos
Tipo de
producto
acodado
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
poliuretano
Color
del cuerpo
de base
negro
Color
del componente
negro
P=Longitud de cable
5000
Clase de protección
IP65/IP67
Corriente nominal
(40 °C)
A
1,5
D1
6
Grado de suciedad
3
L
39
L1
32
Libre de halógenos
sí
Modelo
de forma
casquillo acodado
Número de
ciclos de flexión
máx.
2000000 (25 °C)
Número de
conductores x
sección de conductor
12 x 0,14 mm²
Radio de curvatura
del cable
fijo
≥ 7,5 X D1
Radio de curvatura
del cable
en movimiento
≥ 10 x D1
Rango de temperatura
Cable
fijo
-40 °C - +85 °C
Rango de temperatura
Cable
en movimiento
-25 °C - +85 °C
Resistencia del conductor
(20 °C)
Ω/Km
138
Tensión de ensayo
V
1500 AC
Tensión de impulso
nominal
V
800
Tensión de servicio
V
30 AC / 30 DC
Tensión nominal
V
300 AC
UNSPSC Code
31161527
Descripción
Material
Carcasa: plástico.
Cable: PUR
(4 polos, longitud 3 y 5 metros PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Aislamiento de conductor: PP
(4 polos, longitud 3 y 5 metros, PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Cable: PUR
(4 polos, longitud 3 y 5 metros PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Aislamiento de conductor: PP
(4 polos, longitud 3 y 5 metros, PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Versión
Casquillo (hembra).
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Indicación
Conectores macho con cierre de rosca.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,6 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,6 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Datos técnicos
Número de ciclos de enchufe: ≥ 100.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.