text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Conectores
Forma
B
Versión 1
con racor roscado
Versión 2
3 polos
Tipo de producto
acodado
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
poliuretano
Color del cuerpo de base
negro
Color del componente
negro
P=Longitud de cable
2000
Clase de protección
IP65/IP67
Corriente nominal (40 °C) A
4
D1
4,1
Grado de suciedad
3
L
39
L1
28
Libre de halógenos
Modelo de forma
casquillo acodado
Número de ciclos de flexión máx.
10000000 (25 °C)
Número de conductores x sección de conductor
3 x 0,34 mm²
Radio de curvatura del cable fijo
≥ 5 x D1
Radio de curvatura del cable en movimiento
≥ 10 x D1
Rango de temperatura Cable fijo
-40 °C - +80 °C
Rango de temperatura Cable en movimiento
-25 °C - +80 °C
Resistencia del conductor (20 °C) Ω/Km
57
Tensión de ensayo V
2500 AC
Tensión de impulso nominal V
2500
Tensión de servicio V
250 AC / 250 DC
Tensión nominal V
300 AC
UNSPSC Code
31161538

Descripción

Material
Carcasa: plástico.
Cable: PUR
(4 polos, longitud 3 y 5 metros PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Aislamiento de conductor: PP
(4 polos, longitud 3 y 5 metros, PVC.
8 polos, longitud 10 metros, PVC.
12 polos, longitud 10 metros, PVC).
Contacto: aleación de cobre
Superficie de contacto: Au (oro).
Cierre: Fundición inyectada de cinc y niquelada.
Versión
Casquillo (hembra).
Color de la carcasa: negro
Color del cable: negro.
Indicación
Conectores macho con cierre de rosca.
Conectores macho recubiertos por extrusión en el cable.
Identificación de hilos según código de color DIN 47100.
Codificación A. Par de apriete recomendado del cierre 0,6 Nm.
Los conectores macho están concebidos para usos en la construcción de instalaciones, controles y equipos eléctricos.
Datos técnicos
Número de ciclos de enchufe: ≥ 100.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron