{"product":{"productId":"agid.23077","price":45.49,"name":"Volantes con empuñadura cilíndrica plegable - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico gris antracita.
Versión
Partes de acero bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Versión
Partes de acero bruñido.
Indicación
La tapa del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en el árbol.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.