{"product":{"productId":"agid.23515","price":3.65,"name":"Moletas partes de acero inoxidable - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Moletas, partes de acero inoxidable, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta - inch
desde
3,65 €
más IVA.
más gastos de envío
Moletas, partes de acero inoxidable, forma K, con casquillo roscado y cubierta - inch
desde
3,94 €
más IVA.
más gastos de envío
Moletas, partes de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior
desde
3,76 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
Indicación sobre el dibujo
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma L: rosca exterior
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma L: rosca exterior