{"product":{"productId":"agid.23514","price":2.44,"name":"Moletas - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Versión
Acero cromado en azul.
Mostrar más
Mostrar menos
Moletas, forma D, con casquillo roscado, sin cubierta - inch
desde
2,44 €
más IVA.
más gastos de envío
Moletas, forma K, con casquillo roscado y cubierta - inch
desde
2,68 €
más IVA.
más gastos de envío
Moletas, forma E, con casquillo con agujero ciego, sin cubierta - inch
desde
2,58 €
más IVA.
más gastos de envío
Moletas, forma H, con casquillo con agujero ciego, con cubierta - inch
desde
2,78 €
más IVA.
más gastos de envío
Moletas forma L con rosca exterior - inch
desde
2,53 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Casquillo o perno roscado de acero 5.8.
Versión
Acero cromado en azul.
Indicación
Para las series en pulgadas, la dimensión D está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
Indicación sobre el dibujo
Forma D: casquillo roscado, sin cubierta
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma E: casquillo con agujero ciego, sin cubierta
Forma H: casquillo con agujero ciego, con cubierta
Forma L: rosca exterior
Forma K: casquillo roscado, con cubierta
Forma E: casquillo con agujero ciego, sin cubierta
Forma H: casquillo con agujero ciego, con cubierta
Forma L: rosca exterior