{"product":{"productId":"agid.27907","price":8.59,"name":"Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Empuñadura en estrella e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo o perno roscado de acero o acero inoxidable.
Casquillo o perno roscado de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca interior - inch
desde
8,59 €
más IVA.
más gastos de envío
Empuñaduras en estrella de plástico con función de seguridad y rosca exterior - inch
desde
8,92 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Las empuñaduras en estrella con función de seguridad impiden cambios en el punto de sujeción por cerrar o abrir de manera accidental.
En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar.
El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.
En el estado inicial, la empuñadura se puede girar libremente y no tiene ninguna conexión con el punto de sujeción. El dentado solo se encaja presionando la empuñadura y la sujeción se puede aflojar o apretar.
El retorno tiene lugar inmediatamente a través de un resorte después de soltar la empuñadura.
Material
Empuñadura en estrella e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo o perno roscado de acero o acero inoxidable.
Casquillo o perno roscado de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Protección frente a la apertura o cierre accidentales.
A petición
Modelos especiales.