{"product":{"productId":"agid.30555","price":9.69,"name":"Empuñaduras de mariposa \"Miniwing\" de acero inoxidable - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Mostrar más
Mostrar menos
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma D, rosca taladrada - inch
desde
9,69 €
más IVA.
más gastos de envío
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma E, con agujero ciego roscado - inch
desde
9,69 €
más IVA.
más gastos de envío
Empuñaduras de mariposa "Miniwing" de acero inoxidable, forma L, con rosca exterior - inch
desde
11,90 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
La empuñadura de mariposa Miniwing se distingue por su forma constructiva ergonómica y compacta.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material
Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Indicación sobre el dibujo
Forma D: Rosca interior continua
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Rosca exterior
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Rosca exterior