text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de POM.
Resorte de acero para muelles cl. D.

Seguro roscado de nylon.
Versión
Bruñido.
Indicación
A continuación figuran las piezas de presión con resorte en pulgadas correspondientes, con las que se pueden utilizar las llaves de montaje.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 y 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Indicación
Para las series en pulgadas, la dimensión D et S está en pulgadas, todas las demás dimensiones, en mm.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes

1) Tornillo de sujeción pegado
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron