text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Empresa
Novedades
Atención al cliente
Descargas
ES
Elija su idioma
Español
Portugués
Inglés
Cambiar el país
Mi cuenta
ABRIR SESIÓN REGISTRARSE
REGISTRAR
Permanecer conectado
¿Ha olvidado su contraseña?
Inicio de sesión
¿Todavía no es cliente?
Registrar
Cesta de la compra
0,00 €
Cesta de la compra
0,00 €
Productos
norelem
fija
Sistema flexible de piezas estándar
01000
Placas
Perfiles
Arandelas
Elementos estructurales
Escuadra de sujeción
Centrador
02000
Soportes con bola oscilante
Pernos de apoyo, pernos de alojamiento
Prolongaciones
Pies de posiciones
Elementos de apoyo
03000
Piezas de presión con resorte
Vaivén de bola, cierre magnético
Topes
Perno de bloqueo
Pasadores de bloqueo, pestillos de cierre
Pernos de alojamiento
Sistemas y elementos de posicionamiento
Bridas de centrado, mandriles de sujeción, dispositivos de sujeción de forma
Pernos de bloqueo de bola
Accesorios para pernos de bloqueo, pasadores de bloqueo y pernos de bloqueo de bola
Sistemas y bloques paralelos
Tuercas correderas en ranura para posicionar
Pasadores cilíndricos, muelles de ajuste, extractor
Piezas de presión laterales con resorte
04000
Hierros de sujeción
Tensor de cadena
Palancas excéntricas
Dispositivos de sujeción
Dispositivo de sujeción pivotante, dispositivo de sujeción flotante
Ganchos de sujeción, tensor de fuerza
Sujeción por tracción
Excéntricos de sujeción, tornillos excéntricos de sujeción
Dispositivos de sujeción con leva
Mordazas de sujeción
Otros dispositivos de sujeción, accesorios
05000
Dispositivo de sujeción rápida
Dispositivos de sujeción de la biela, dispositivos de sujeción de la barandilla
Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción neumático
Cierres acodados, tornillos basculantes
Cuartos de vuelta
06000
Tuercas moleteadas, tornillos moleteados, botones moleteados, moletas
Empuñaduras en cruz, empuñaduras en estrella
Botones, botones esféricos, bolas de empuñadura
Volantes
Empuñaduras bombeadas, empuñaduras cónicas
Palanca tensora
Palanca de apriete
Manivelas de mano, manivelas esféricas
Articulaciones de sujeción
Empuñaduras en T, empuñaduras de mariposa
Empuñaduras curvas
Empuñaduras de perfil
Empuñaduras huecas, empuñaduras abatibles
07000
Tuercas, tornillos, arandelas de apoyo, elementos de seguridad
Tuercas correderas en ranura
Tornillos de presión, tornillos de presión esféricos
Pinzas, placas de apoyo
Tornillos de sujeción
Empuñaduras de momento de torsión, tornillos de momento de torsión
Insertos roscados
Puntos de anclaje
Ganchos de carga
Anillos de sujeción, anillos de regulación
08000
Dispositivos de taladrar
Casquillos de taladrar
09000
Imanes de barra, imanes reforzados
Pinzas planas, imanes reforzados planos
Imanes engomados
Tubos de imán
Imanes para tablero de anuncios
Otros imanes
norelem
monta
Técnicas de montaje
10000
Perfiles de aluminio
Conectores para perfiles de aluminio
Cubiertas para perfiles de aluminio
Elementos especiales para perfiles de aluminio
Sistemas de clasificación
12000
Cilindro neumático
norelem
mueve
Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas
20000
Módulos lineales, módulos de portal (neumático)
Eje lineal con accionamiento de correa dentada
21000
Guías de deslizamiento lineales
Carriles telescópicos
Guías redondas
Escalas
Indicador de posicionamiento
Sistemas de medición de recorrido
Guías de carro
Sistemas de posicionamiento
Sistemas de posicionamiento de motor
Unidades lineales de doble tubo
Carriles guía sobre rodillos
Guías de perfil
Rodamientos lineales de bolas, Cojinetes de deslizamiento lineal
Niveles de burbuja
22000
Correas dentadas, arandelas de correas dentadas
Correas trapezoidales, Poleas de correa trapezoidal
Ruedas dentadas cilíndricas, cremalleras
Ruedas cónicas
Cadenas, piñones
Tornillos sinfín, ruedas helicoidales
Engranaje
23000
Acoplamientos
Discos de compresión
Articulaciones del árbol
Acoplamientos de conexión instantánea
Cojinete de deslizamiento
Apoyo de cilindros
Juntas
Juegos de dispositivos de sujeción (árbol-cubo)
24000
Husillos roscados trapezoidales, tuercas roscadas trapezoidales
Ejes estriados, cubos acanalados
Rodamientos de carcasa
Unidades de rodamiento
Animación sobre la aplicación del husillo de rosca de bolas
26000
Muelles de compresión
Muelles de elastómero
Topes de goma y metal
Placas amortiguadoras
Amortiguador estructural
Muelles neumáticos
Amortiguadores
27000
Vástagos articulados
Articulaciones de horquilla
Articulaciones angulares
Juntas articuladas axiales
Tornillos de altura ajustable
Cuñas de nivelación
Bisagras
Conexiones para muelles neumáticos (herrajes)
Pies regulables, pies de máquina
Husillos roscados para pies regulables
Accesorios para pies regulables
28000
Mirillas de nivel de aceite
Tornillos tapón, tapones
Tubos de llenado, tornillos de ventilación
Indicador del nivel de aceite
29000
Sistema de conexión de tubos
Columna adicional
Soportes para monitor
Tubos redondos, tubos cuadrados
norelem
comprueba
Elementos de medición y comprobación
31000
Mesas de medición, alojamientos de medición
Soportes de medición
Accesorios para soportes de medición
32000
Aparatos comprobadores de concentricidad
Comparadores de reloj
33000
Soporte del comparador de reloj
Insertos para comparadores de reloj
Soportes de cambio para comparadores de reloj
Accesorios para tecnología de medición
norelem
sujeta
Técnica de sujeción
41000
Dispositivos de sujeción de 3 ejes / dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción central
Dispositivos de sujeción de CN
42000
Sistemas de sujeción de punto cero
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 138
norelem
controla
Electromecánica
80000
Conectores
Conectores de enchufe con cable
Cadenas portacables
81000
Interruptores de parada de emergencia
82000
Fuentes de alimentación
83000
Sensores inductivos
Interruptores de posición mecánicos
Interruptor de seguridad
84000
Racores de cables, tornillos de cierre
Placas pasacables
85000
Motores paso a paso
Columnas de elevación
norelem
transporta
Tecnología de transporte y movimiento
95000
Ruedas, rodillos
Ruedecillas esféricas
Cintas transportadoras pequeñas
norelem
technoshop
Accesorios técnicos y equipamientos para el entorno de producción
96000
Mangueras de refrigerante
Placas magnéticas, envolturas magnéticas
Redes de protección, esterillas de protección, separadores
Perfiles de protección de esquinas
Limpiadores de conos
Herramientas, artículos para talleres
97000
Lubricantes
Racor de lubricación
Loctite
Dosificadores y pistolas de lubricación
norelem
inch
Artículos en pulgadas
02000 inch
Pernos de apoyo y pies de posiciones - pulgadas
03000 inch
Piezas de presión con resorte - pulgadas
Pernos de bloqueo de bola - pulgadas
Pernos de bloqueo - pulgadas
Piezas de presión laterales con resorte - pulgadas
04000 inch
Palanca excéntrica - pulgadas
06000 inch
Empuñaduras y botones - pulgadas
Volantes, manivelas de mano y empuñaduras roscadas - pulgadas
Palancas de sujeción y palancas tensoras, pulgadas
07000 inch
Tornillos de sujeción y piezas de sujeción - pulgadas
27000 inch
Pies regulables, pies de máquina - pulgadas
29000 inch
Sistema de conexión de tubos - pulgadas
norelem
total
Nuestra gama de productos de una ojeada
CAD
Catálogo
ES
Productos
norelem
fija
Sistema flexible de piezas estándar
01000
Placas
Perfiles
Arandelas
Elementos estructurales
Escuadra de sujeción
Centrador
02000
Soportes con bola oscilante
Pernos de apoyo, pernos de alojamiento
Prolongaciones
Pies de posiciones
Elementos de apoyo
03000
Piezas de presión con resorte
Vaivén de bola, cierre magnético
Topes
Perno de bloqueo
Pasadores de bloqueo, pestillos de cierre
Pernos de alojamiento
Sistemas y elementos de posicionamiento
Bridas de centrado, mandriles de sujeción, dispositivos de sujeción de forma
Pernos de bloqueo de bola
Accesorios para pernos de bloqueo, pasadores de bloqueo y pernos de bloqueo de bola
Sistemas y bloques paralelos
Tuercas correderas en ranura para posicionar
Pasadores cilíndricos, muelles de ajuste, extractor
Piezas de presión laterales con resorte
04000
Hierros de sujeción
Tensor de cadena
Palancas excéntricas
Dispositivos de sujeción
Dispositivo de sujeción pivotante, dispositivo de sujeción flotante
Ganchos de sujeción, tensor de fuerza
Sujeción por tracción
Excéntricos de sujeción, tornillos excéntricos de sujeción
Dispositivos de sujeción con leva
Mordazas de sujeción
Otros dispositivos de sujeción, accesorios
05000
Dispositivo de sujeción rápida
Dispositivos de sujeción de la biela, dispositivos de sujeción de la barandilla
Accesorios para dispositivo de sujeción rápida
Dispositivo de sujeción neumático
Cierres acodados, tornillos basculantes
Cuartos de vuelta
06000
Tuercas moleteadas, tornillos moleteados, botones moleteados, moletas
Empuñaduras en cruz, empuñaduras en estrella
Botones, botones esféricos, bolas de empuñadura
Volantes
Empuñaduras bombeadas, empuñaduras cónicas
Palanca tensora
Palanca de apriete
Manivelas de mano, manivelas esféricas
Articulaciones de sujeción
Empuñaduras en T, empuñaduras de mariposa
Empuñaduras curvas
Empuñaduras de perfil
Empuñaduras huecas, empuñaduras abatibles
07000
Tuercas, tornillos, arandelas de apoyo, elementos de seguridad
Tuercas correderas en ranura
Tornillos de presión, tornillos de presión esféricos
Pinzas, placas de apoyo
Tornillos de sujeción
Empuñaduras de momento de torsión, tornillos de momento de torsión
Insertos roscados
Puntos de anclaje
Ganchos de carga
Anillos de sujeción, anillos de regulación
08000
Dispositivos de taladrar
Casquillos de taladrar
09000
Imanes de barra, imanes reforzados
Pinzas planas, imanes reforzados planos
Imanes engomados
Tubos de imán
Imanes para tablero de anuncios
Otros imanes
norelem
monta
Técnicas de montaje
10000
Perfiles de aluminio
Conectores para perfiles de aluminio
Cubiertas para perfiles de aluminio
Elementos especiales para perfiles de aluminio
Sistemas de clasificación
12000
Cilindro neumático
norelem
mueve
Sistemas y componentes para la construcción de plantas y máquinas
20000
Módulos lineales, módulos de portal (neumático)
Eje lineal con accionamiento de correa dentada
21000
Guías de deslizamiento lineales
Carriles telescópicos
Guías redondas
Escalas
Indicador de posicionamiento
Sistemas de medición de recorrido
Guías de carro
Sistemas de posicionamiento
Sistemas de posicionamiento de motor
Unidades lineales de doble tubo
Carriles guía sobre rodillos
Guías de perfil
Rodamientos lineales de bolas, Cojinetes de deslizamiento lineal
Niveles de burbuja
22000
Correas dentadas, arandelas de correas dentadas
Correas trapezoidales, Poleas de correa trapezoidal
Ruedas dentadas cilíndricas, cremalleras
Ruedas cónicas
Cadenas, piñones
Tornillos sinfín, ruedas helicoidales
Engranaje
23000
Acoplamientos
Discos de compresión
Articulaciones del árbol
Acoplamientos de conexión instantánea
Cojinete de deslizamiento
Apoyo de cilindros
Juntas
Juegos de dispositivos de sujeción (árbol-cubo)
24000
Husillos roscados trapezoidales, tuercas roscadas trapezoidales
Ejes estriados, cubos acanalados
Rodamientos de carcasa
Unidades de rodamiento
Animación sobre la aplicación del husillo de rosca de bolas
26000
Muelles de compresión
Muelles de elastómero
Topes de goma y metal
Placas amortiguadoras
Amortiguador estructural
Muelles neumáticos
Amortiguadores
27000
Vástagos articulados
Articulaciones de horquilla
Articulaciones angulares
Juntas articuladas axiales
Tornillos de altura ajustable
Cuñas de nivelación
Bisagras
Conexiones para muelles neumáticos (herrajes)
Pies regulables, pies de máquina
Husillos roscados para pies regulables
Accesorios para pies regulables
28000
Mirillas de nivel de aceite
Tornillos tapón, tapones
Tubos de llenado, tornillos de ventilación
Indicador del nivel de aceite
29000
Sistema de conexión de tubos
Columna adicional
Soportes para monitor
Tubos redondos, tubos cuadrados
norelem
comprueba
Elementos de medición y comprobación
31000
Mesas de medición, alojamientos de medición
Soportes de medición
Accesorios para soportes de medición
32000
Aparatos comprobadores de concentricidad
Comparadores de reloj
33000
Soporte del comparador de reloj
Insertos para comparadores de reloj
Soportes de cambio para comparadores de reloj
Accesorios para tecnología de medición
norelem
sujeta
Técnica de sujeción
41000
Dispositivos de sujeción de 3 ejes / dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción de 5 ejes
Dispositivos de sujeción central
Dispositivos de sujeción de CN
42000
Sistemas de sujeción de punto cero
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Sistemas de sujeción de módulo de 5 ejes 138
norelem
controla
Electromecánica
80000
Conectores
Conectores de enchufe con cable
Cadenas portacables
81000
Interruptores de parada de emergencia
82000
Fuentes de alimentación
83000
Sensores inductivos
Interruptores de posición mecánicos
Interruptor de seguridad
84000
Racores de cables, tornillos de cierre
Placas pasacables
85000
Motores paso a paso
Columnas de elevación
norelem
transporta
Tecnología de transporte y movimiento
95000
Ruedas, rodillos
Ruedecillas esféricas
Cintas transportadoras pequeñas
norelem
technoshop
Accesorios técnicos y equipamientos para el entorno de producción
96000
Mangueras de refrigerante
Placas magnéticas, envolturas magnéticas
Redes de protección, esterillas de protección, separadores
Perfiles de protección de esquinas
Limpiadores de conos
Herramientas, artículos para talleres
97000
Lubricantes
Racor de lubricación
Loctite
Dosificadores y pistolas de lubricación
norelem
inch
Artículos en pulgadas
02000 inch
Pernos de apoyo y pies de posiciones - pulgadas
03000 inch
Piezas de presión con resorte - pulgadas
Pernos de bloqueo de bola - pulgadas
Pernos de bloqueo - pulgadas
Piezas de presión laterales con resorte - pulgadas
04000 inch
Palanca excéntrica - pulgadas
06000 inch
Empuñaduras y botones - pulgadas
Volantes, manivelas de mano y empuñaduras roscadas - pulgadas
Palancas de sujeción y palancas tensoras, pulgadas
07000 inch
Tornillos de sujeción y piezas de sujeción - pulgadas
27000 inch
Pies regulables, pies de máquina - pulgadas
29000 inch
Sistema de conexión de tubos - pulgadas
Catálogo
CAD
Empresa
Novedades
Atención al cliente
Descargas
Pedido directo
Añadir un artículo directamente a cesta de la compra
Página inicial
Anillos de sujeción ranurados, forma B
07810 B
Anillos de sujeción ranurados, forma B
Elemento de tope y posicionamiento para árboles
Adaptación de extrema precisión
Fuerza de sujeción muy elevada
Se evitan daños en el árbol
Rango de temperatura: -40 °C a +175 °C
Particularidades:
Ficha de datos
desde 2,42 €
más IVA.
más gastos de envío
Seleccionar Artículo
Formas
Articles
Se han encontrado 0 productos
Plano
Descripción
Material
Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Aluminio.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio acabado natural tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo uniformemente las fuerzas de apriete. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
Forma B: anillo de sujeción con un 15% más de fuerza de sujeción que el estándar con igual fuerza de apriete del tornillo de sujeción. La perforación sigue siendo cilíndrica, lo que le permite rodear el árbol con precisión. Escaso desequilibrio.
Rango de temperatura
De -40 °C a +175 °C.
Otras dimensiones.
Tabla
CAD
Abra por favor sesión para descargar los planos CAD.