text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
07810 A

Anillos de sujeción ranurados, forma A

  • Elemento de tope y posicionamiento para árboles
  • Adaptación de extrema precisión
  • Fuerza de sujeción muy elevada
  • Se evitan daños en el árbol
  • Rango de temperatura: -40 °C a +175 °C
Particularidades:
Se han encontrado 0 productos

Plano

Descripción

Material
Acero 1.0718.

Acero inoxidable 1.4305.

Aluminio.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio acabado natural tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo uniformemente las fuerzas de apriete. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Forma A: anillo de sujeción estándar.
Rango de temperatura
De -40 °C a +175 °C.
Otras dimensiones.