text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Red Protectora
Versión 1
carga mediana
Color del cuerpo de base
naranja
G=Peso g/m
18
L=Longitud
250M
Diámetro recomendado
7-15 mm
Longitud
250 m / rollo

Descripción

Material
Polietileno.
Indicación de pedido
Entrega de mercancía únicamente por rollos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron