text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perfil Sellante De Protección De Bordes
Forma
F
Versión 1
con junta
Material del cuerpo de base
PVC
Material del componente
EPDM
Color del cuerpo de base
negro
B=Anchura
7
H=Altura
10
L=Longitud
5000
B1
9
REACh
false
Radio de flexión mínimo mm
A=20 B=15 C=30 D=30
RoHS
true
UNSPSC Code
31161706
Zona de sujeción mm
1,0-2,0

Descripción

Material
Protección de bordes de EPDM o PVC.
Junta de espuma de caucho de EPDM.
Versión
negro.
Indicación
Estos perfiles realizan, además de las funciones de protección de bordes, una función de estanqueidad contra la humedad, el polvo y la suciedad para otros componentes como por ejemplo puertas, tapas o cubiertas de carcasa. Según la forma del perfil de caucho celular existen aplicaciones en los más variados ámbitos de aplicación.

En los perfiles de protección de bordes, se recomienda comprimir la junta al 50% como máx. (compresión).
Con vistas a asegurar una hermeticidad óptima, la junta debería comprimirse al 30-40%.
Estos datos son recomendaciones, ya que se trata de valores individuales en función del caso concreto, la aplicación y las piezas instaladas.
Montaje
Montaje sencillo, rápido y sin problemas. Presionando con la mano, el perfil de estanqueidad de protección de esquinas se sujeta por sí solo. No es necesario ningún material adhesivo o de fijación.
A petición
Otras longitudes.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron