{"product":{"productId":"agid.20769","price":50.05,"name":"TOBERA DE ALTA PRESIÓN, D1=R1/8, D=2,2,FORMA:B, PLÁSTICO AZUL/NARANJA,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Tobera De Atla Presión
plástico
- Presión de servicio de hasta 70 bar
- Forma constructiva compacta especialmente para espacios reducidos
- Se puede girar 360°
- Resistente a distintos productos químicos y disolventes
Unidad de venta
50,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tobera De Atla Presión
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Rosca
R1/8
D=Diámetro interior
2,2
L
6,4
REACh
false
RoHS
true
α
110°
Descripción
Material
Poliacetal (POM).
Tobera de acero inoxidable.
Tobera de acero inoxidable.
Versión
Color azul/naranja.
Indicación
Gracias a su forma muy compacta esta tobera de alta presión está especialmente indicada para espacios reducidos. Una vez atornillada, la tobera se ajusta mediante un pasador (p. ej., llave angular), manteniendo la posición de la misma. No es necesario emplear un seguro adicional. La tobera se gira 360º y soporta una presión de servicio de hasta 70 bar.
Resistente a: acetona, alcohol, etilo, grasas, aceite, lavavajillas comerciales, gasolina, pintura, disolvente e hidróxido sódico.
No resistente a: cloro, ácido, hidróxido de amonio, álcali fuerte, solución de hipoclorito e hipoclorito de sodio (lejía).
Toberas con ángulo de rotación hasta 110º (para aplicaciones en las que se necesita un chorro por debajo del nivel atornillado).
Resistente a: acetona, alcohol, etilo, grasas, aceite, lavavajillas comerciales, gasolina, pintura, disolvente e hidróxido sódico.
No resistente a: cloro, ácido, hidróxido de amonio, álcali fuerte, solución de hipoclorito e hipoclorito de sodio (lejía).
Toberas con ángulo de rotación hasta 110º (para aplicaciones en las que se necesita un chorro por debajo del nivel atornillado).
Rango de temperatura
Rango de temperatura máx. 50ºC.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.