{"product":{"productId":"agid.5913","price":67.55,"name":"LIMPIADOR DE CONOS CONO HUECO 40TA.HSK40 L=142 PLÁSTICO"},"currency":"EUR"}
Limpiador De Conos
cono hueco
plástico
- Para limpiar alojamientos de herramienta SK
- Alta capacidad de absorción, sin partículas de abrasión
- Espacios intermedios para recoger partículas de suciedad
Unidad de venta
67,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Limpiador De Conos
Tamaño
HSK 40
Versión 1
cono hueco
Material
del cuerpo
de base
plástico
L=Longitud
142
D
22,2
D1
24
D2
45
L1
13
RoHS
true
Descripción
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.