text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Limpiador De Conos
Tamaño
HSK 32
Versión 1
cono hueco
Material del cuerpo de base
plástico
L=Longitud
138
D
17
D1
24
D2
35
L1
10
RoHS
true

Descripción

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron