Ruedecilla Esférica
mini
acero
cincado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, logística, tecnología de transporte, técnica de medición
- Versátil
48,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ruedecilla Esférica
Forma
A
Versión 1
mini
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
cincado
C=Capacidad de carga (n)
500
D1=Diámetro exterior
28
D=Diámetro
28
H1=Altura
3,5
H=Altura
48
L=Longitud de la rosca
23
Clase de fijación
rosca
D
28
D2
M08
DK
12,7
L
23
Descripción
Material
Versión de acero:
Bola de carga de acero.
Bolas de soporte de acero.
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado.
Versión de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable.
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Bola de carga de acero.
Bolas de soporte de acero.
Carcasa de acero galvanizado.
Cubierta de acero galvanizado.
Versión de acero inoxidable:
Bola de carga de acero inoxidable.
Bolas de soporte de acero inoxidable.
Carcasa de acero inoxidable.
Cubierta de aluminio.
Indicación
Las ruedecillas esféricas están compuestas de una carcasa con semicojinete integrado, una cubierta, una bola de carga y varias bolas de soporte. Para el uso en instrumentos de medición, transporte de material en salas blancas y mecanismos en miniatura.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
2) Bola de soporte
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.