Anillo De Tolerancia
acero para resortes
- Permite mayor zona de tolerancia entre las piezas que se van a conectar
- Posibilidad de montar ruedecillas esféricas de forma rápida y económica
2,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Anillo De Tolerancia
Material del cuerpo de bas
acero para resortes
D1=Dimensión de instalación
64,1 +0,3
D=Diámetro
62
H=Dimensiones de instalación
15
Para=Anillo tol. para ruedecil
95150-.45
Descripción
Material
Acero para resortes.
Indicación
El uso de anillos de tolerancia permite una gran zona de tolerancia entre las piezas que se vayan a conectar.
Las ruedecillas esféricas se pueden montar de forma rápida y económica.
Las ruedecillas esféricas se pueden montar de forma rápida y económica.
Indicación sobre el dibujo
1) Anillo de tolerancia
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.