Ruedecilla Esférica
con elemento de fijación
acero
cincado
- Montaje y desmontaje sencillos por el lado de funcionamiento
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, logística, tecnología de transporte, técnica de medición
- Junta de fieltro como protección contra la suciedad
22,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ruedecilla Esférica
Forma
C
Versión 1
con elemento de fijación
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
cincado
C=Capacidad de carga (n)
600
D1=Diámetro exterior
31
D=Diámetro
24±0,1
DB=Ø de alojamiento DB
25 +0,5
H1=Altura
9,5
H=Altura
21
Clase de fijación
grapa elástica
DK
15,8
H2
2,8
S
2
Descripción
Material
Acero galvanizado.
Indicación
Las ruedecillas esféricas con elemento de fijación se pueden montar y desmontar fácilmente por el lado de funcionamiento. La fijación se realiza mediante garras con resorte. Estas permiten grandes tolerancias en la perforación de montaje.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
S = Densidad nominal mínima de la pieza de soporte.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
S = Densidad nominal mínima de la pieza de soporte.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.