Ruedecilla Esférica
con elementos tensores
acero
cincado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, logística, tecnología de transporte, técnica de medición
- Distribución uniforme de la carga
- Versátil
- Protección contra sobrecarga por tope final
221,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ruedecilla Esférica
Forma
B
Versión 1
con elementos tensores
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
cincado
C=Capacidad de carga (n)
2770
D1=Diámetro exterior
85
D=Diámetro
66,4
F1=Fuerza de tensión previa (n
2280
F2=Fuerza final (n)
2770
H1=Altura
35,6
H=Altura
100,5
T12=Tolerancia fuerza de tensi
+15 / -7,5
Clase de fijación
insertado
DK
45
H2
24,2
Descripción
Material
Acero galvanizado.
Indicación
Las ruedecillas esféricas con elementos tensores permiten una distribución homogénea de la carga al transportar mercancías con superficie de rodadura irregular.
Al utilizarse en máquinas como prensas cortadoras, prensas plegadoras, etc., el elemento se estira de nuevo hacia delante tras finalizar el proceso de mecanizado, y la pieza de trabajo se puede desenrollar.
Con la fuerza final (N), la ruedecilla esférica se introduce completamente.
Al utilizarse en máquinas como prensas cortadoras, prensas plegadoras, etc., el elemento se estira de nuevo hacia delante tras finalizar el proceso de mecanizado, y la pieza de trabajo se puede desenrollar.
Con la fuerza final (N), la ruedecilla esférica se introduce completamente.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.