text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Ruedecilla Esférica
Forma
C
Versión 1
carcasa
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
poliamida
Superficie cuerpo base
cincado
C=Capacidad de carga (n)
100
D1=Diámetro exterior
31
D=Diámetro
24±0,065
H1=Altura
9,5
H=Altura
21
Clase de fijación
insertado
DK
15,8
H2
2,8

Descripción

Material
Acero cincado.
Bola de carga de poliamida PA 66.
Indicación
Las ruedecillas esféricas con bolas de plástico resultan ideales para el transporte de mercancía delicada, como vidrio o chapas pulidas de aluminio, latón y acero.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de soporte de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de soporte de acero inoxidable
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron