text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Ruedecilla Esférica
Forma
D
Versión 1
carcasa
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
C=Capacidad de carga (n)
2000
D1=Diámetro exterior
55
D=Diámetro
45±0,080
H1=Altura
13,8
H=Altura
37
Clase de fijación
insertado
DK
30
H2
4
H3
8,3

Descripción

Material
Acero galvanizado o acero inoxidable.
Indicación
Las ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Forma D: cubierta, carcasa y bolas de acero inoxidable
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron