Ruedecilla Esférica
carcasa
acero
cincado
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, logística, tecnología de transporte, técnica de medición
- Versátil
- Junta de fieltro como protección contra la suciedad
22,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ruedecilla Esférica
Forma
B
Versión 1
carcasa
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo base
cincado
C=Capacidad de carga (n)
3000
D1=Diámetro exterior
55
D=Diámetro
45±0,080
H1=Altura
13,8
H=Altura
37
Clase de fijación
insertado
DK
30
H2
4
H3
8,3
Descripción
Material
Acero galvanizado o acero inoxidable.
Indicación
Las ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
Indicación sobre el dibujo
1) Bola de carga
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Forma D: cubierta, carcasa y bolas de acero inoxidable
2) Bola de soporte
Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Forma D: cubierta, carcasa y bolas de acero inoxidable
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.