Rueda De Elevación
con sistema de bloqueo
poliamida
- Con rodamiento de bolas sellado
- De altura regulable
65,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rueda De Elevación
Versión 1
con sistema de bloqueo
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
aluminio
B=Anchura de correa
18
D=Diámetro del rodillo
45
F5=Capacidad de carga kg
180
H=Altura total
72
Para=Rodamiento de la rueda
cojinete de deslizamiento
A
32
Ancho de llave
40
B1
-
B2
-
B3
58
Clase de fijación
agujero posterior
D1
M08X12
H1
82
L
-
L1
-
R
54,5
Descripción
Material
Carcasa de fundición de aluminio a presión.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Versión
Carcasa con recubrimiento de polvo, blanco marfil.
Partes de acero cincadas, pasivadas en azul.
Rodillo, pie de fijación negro.
Partes de acero cincadas, pasivadas en azul.
Rodillo, pie de fijación negro.
Indicación
Rodillo de elevación con pata de fijación integrada. Con rodamiento de bolas sellado en la corona giratoria. Ajuste de altura mediante llave de boca con ancho de llave 13 o rueda de ajuste integrada. Eje de rueda atornillado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.