Ruedad De Plástico Termoestable
sin sistema de bloqueo
duroplast
- Alta resistencia química contra muchos medios agresivos
- Muy buenas propiedades de rodadura en suelos lisos
- Rango de temperatura a corto plazo hasta +300 °C
22,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ruedad De Plástico Termoestable
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Versión 2
sin carcasa
Tipo de producto
resistente al calor
Material del cuerpo de bas
duroplast
B=Anchura de correa
38
D=Diámetro del rodillo
100
F5=Capacidad de carga kg
200
Para=Rodamiento de la rueda
cojinete de deslizamiento
B1
42
D1
15,2
Descripción
Material
Duroplast PF.
Versión
Dureza 90° Shore D, negro.
Resiliencia aprox. 2,5 kJ/m².
Resiliencia aprox. 2,5 kJ/m².
Indicación
Ruedas de Duroplast para el sector de calor elevado con buenas propiedades de rodadura en suelos lisos.
Alta resistencia química contra muchos medios agresivos. Las áreas de aplicación típicas son instalaciones de funcionamiento a altas temperaturas, talleres de pintura, hornos y hornos de ahumar en la industria alimentaria.
Sobre terreno irregular es inevitable una mayor fricción. Debe evitarse el desplazamiento contra bordillos o topes, debido a la resistencia mecánica limitada de la resina fenólica.
Alta resistencia química contra muchos medios agresivos. Las áreas de aplicación típicas son instalaciones de funcionamiento a altas temperaturas, talleres de pintura, hornos y hornos de ahumar en la industria alimentaria.
Sobre terreno irregular es inevitable una mayor fricción. Debe evitarse el desplazamiento contra bordillos o topes, debido a la resistencia mecánica limitada de la resina fenólica.
Rango de temperatura
-35 °C a +260 °C, en un periodo de tiempo breve hasta +300 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.