Rodillo De Cargas Pesadas
sin sistema de bloqueo
poliuretano
- Elasticidad de resiliencia especialmente alta en caso de larga duración
- Alta resistencia de corte y de desgarro
- Baja resistencia a la rodadura
- Resistente a la abrasión
- Silencioso y cuidadoso con el suelo
53,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo De Cargas Pesadas
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Versión 2
sin carcasa
Material del cuerpo de bas
poliuretano
B=Anchura de correa
75
D=Diámetro del rodillo
85
F5=Capacidad de carga kg
570
Para=Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
B1
80
D1
20
Descripción
Material
Cuerpo de la rueda de tubo de acero, con rodamiento de bolas. Superficie de rodadura de Extrathane, dureza 92° Shore A.
Indicación
Rodamiento de bolas a prueba de salpicaduras. La superficie de rodadura está firmemente soldada. Estas ruedas no presentan decoloración por contacto, son resistentes a la abrasión, cuidadosas con la superficie del suelo, silenciosas y elásticas, poseen una elasticidad de resiliencia especialmente alta en caso de larga duración, así como una alta resistencia de corte y de desgarre, y presentan una escasa resistencia a la rodadura.
Ámbito de aplicación: carretillas elevadoras, apiladoras, etc.
Otros tamaños a petición.
Ámbito de aplicación: carretillas elevadoras, apiladoras, etc.
Otros tamaños a petición.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.