Rodillo guía
con sistema de bloqueo stop-fix
termoplástico
- Adecuado para áreas estériles
- Ópticamente detectable
- Amortiguador de ruido
- Elevado confort de marcha.
- Baja resistencia a la rodadura y a la torsión.
333,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo guía
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-fix
Versión 2
para áreas estériles
Tipo de producto
con superficie de rodadura
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
B=Anchura de correa
45
D=Diámetro del rodillo
160
F5=Capacidad de carga kg
400
H=Altura total
195
Para=Rodamiento de la rueda
cojinete de deslizamiento
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
L
140
L1
105
R
140
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.
Ruedas de poliuretano termoplástico de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de poliamida de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación
Las cargas se pueden transportar en áreas con elevados requisitos de higiene que absorben el ruido y tienen un máximo confort de conducción.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.