Rodillo guía
sin sistema de bloqueo
poliuretano
- Rodamiento de bolas de 2 piezas
- Protección de bola
- Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, cuidadoso con el suelo
- Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, muy resistente a la abrasión
49,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo guía
Forma
C
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Versión 2
versión compacta
Material del cuerpo de bas
poliuretano
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
33
D=Diámetro del rodillo
50
F5=Capacidad de carga kg
150
H=Altura total
73
MAT3=Material del rodillo
poliuretano
Para=Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
A
29
B1
45
B2
51
B3
66
Clase de fijación
placa roscada
D1
8,5
D2
-
L
90
L1
75
L2
61
R
54
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero, cincado y pasivado en azul.
Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A
o de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A
o de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Versión
Carcasa presionada.
Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.
Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.
Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.
Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.