Rodillo guía
sin sistema de bloqueo
poliamida
- Rodamiento de bolas de 2 piezas
- Protección de bola
- Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, baja resistencia a la rodadura, cuidadoso con el suelo
- Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, muy resistente a la abrasión
70,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo guía
Forma
A
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Versión 2
versión compacta
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
32
D=Diámetro del rodillo
50
F5=Capacidad de carga kg
150
H=Altura total
70
MAT3=Material del rodillo
poliamida
Para=Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
A
29
B1
-
B2
-
B3
-
Clase de fijación
agujero posterior
D1
13
D2
57
L
-
L1
-
L2
-
R
54
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero, cincado y pasivado en azul.
Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A
o de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A
o de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Versión
Carcasa presionada.
Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.
Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.
Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.
Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.