Rodillo guía
con sistema de bloqueo stop-fix
poliamida
- Inoxidable
- Baja resistencia a la rodadura
- Resistencia a la torsión escasa
- Resistente a la abrasión.
- Alta resistencia química.
234,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo guía
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-fix
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
acero inoxidable
Llave del acero
1.4301
B=Anchura de correa
50
D=Diámetro del rodillo
150
F5=Capacidad de carga kg
300
H=Altura total
190
Para=Rodamiento de la rueda
cojinete de deslizamiento
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
L
140
L1
105
R
129
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Ruedas de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.
Ruedas de poliamida resistente a fracturas, de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Superficie rectificada por vibración.
Acero inoxidable.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Superficie rectificada por vibración.
Acero inoxidable.
Rango de temperatura
De -25 °C a +80 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.