text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodillo guía
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-top
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
50
D=Diámetro del rodillo
150
F5=Capacidad de carga kg
800
H=Altura total
197
Para=Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
A
65
B1
80
B2
75
B3
110
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
L
140
L1
105
R
140

Descripción

Material
Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas de PA 6 de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con horquilla y placa de fondo pesadas, con perno muy estable, atornillado y asegurado. La corona giratoria presenta un refuerzo adicional con semicojinetes endurecidos con una forma especial.
Indicación
Gracias a los semicojinetes endurecidos, los rodillos son especialmente resistentes a los golpes y a los impactos. Las ruedas presentan una alta resistencia a la abrasión. Eje de rueda atornillado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron