Ruedas fijas
sin sistema de bloqueo
poliamida
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Rueda de poliamida, resistente a la abrasión
108,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ruedas fijas
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
50
D=Diámetro del rodillo
150
F5=Capacidad de carga kg
800
H=Altura total
197
Para=Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
B1
80
B2
75
B3
110
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
L
140
L1
105
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas de PA 6 de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada.
Indicación
Gracias a los semicojinetes endurecidos, los rodillos son especialmente resistentes a los golpes y a los impactos. Las ruedas presentan una alta resistencia a la abrasión. Eje de rueda atornillado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.