Rodillo guía
sin sistema de bloqueo
poliamida
- Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas y con semicojinetes endurecidos.
- Ruedas con cojinete de deslizamiento
- Carcasa de chapa de acero
- Rueda de poliamida, resistente a la abrasión
111,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo guía
Versión 1
sin sistema de bloqueo
Material del cuerpo de bas
poliamida
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
32
D=Diámetro del rodillo
75
F5=Capacidad de carga kg
300
H=Altura total
118
Para=Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
A
45
B1
60
B3
85
Clase de fijación
placa roscada
D1
9
L
100
L1
80
R
82,5
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero fuerte. Ruedas de PA 6 de alta calidad.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con horquilla y placa de fondo pesadas, con perno muy estable, atornillado y asegurado. La corona giratoria presenta un refuerzo adicional con semicojinetes endurecidos con una forma especial.
Indicación
Gracias a los semicojinetes endurecidos, los rodillos son especialmente resistentes a los golpes y a los impactos. Las ruedas presentan una alta resistencia a la abrasión. Eje de rueda atornillado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.