Rodillo guía
con sistema de bloqueo stop-fix
poliuretano
- Manejo sencillo y sin esfuerzos
- Alta capacidad de carga dinámica
- Bajas resistencias a la rodadura
- Superficie de rodadura fina.
- Cuidadoso con el suelo.
156,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Rodillo guía
Versión 1
con sistema de bloqueo stop-fix
Versión 2
con poca resistencia a la rodadura
Tipo de producto
versión pesada
Material del cuerpo de bas
poliuretano
Material del componente
acero
B=Anchura de correa
40
D=Diámetro del rodillo
125
F5=Capacidad de carga kg
350
H=Altura total
155
Para=Rodamiento de la rueda
rodamiento de bolas
A
48
B1
80
B2
75
B3
110
Clase de fijación
placa roscada
D1
11
L
140
L1
105
R
110,5
Descripción
Material
Carcasa de chapa de acero.
Ruedas de elastómero-poliuretano de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Ruedas de elastómero-poliuretano de alta calidad.
Cuerpo de la rueda de fundición de aluminio a presión.
Versión
Carcasa presionada. Carcasa guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con rodamiento de bolas.
Indicación
Eje de rueda atornillado.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Rodillos guía y ruedas fijas con placa roscada.
Aplicación
Con el sistema de manejo, se pueden transportar cargas pesadas con facilidad de A a B. Con la nueva serie de ruedas diseñada para aplicaciones con cargas elevadas en la logística interna, se reducen las resistencias a la rodadura y a la inclinación.
Rango de temperatura
De -25 °C a +70 °C
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.